VFM 2, PN 25, DN 200, 630 m³/h, 法兰

065B3086

产品详情

毛重 234 Kilogram
净重 197 Kilogram
容积 691.2 Liter
EAN 5710104512440

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 630 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VFM2 DN65-250
SCIP 卷宗编号 f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
产品系列 Motorized control valves
压力等级 PN 25
型号 VFM 2
气蚀系数 100% 0.17
气蚀系数 25% 0.29
气蚀系数 50% 0.26
气蚀系数 75% 0.25
连接类型 法兰
阀门尺寸 DN 200

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality