球阀, JIP-FF-STD, 缩径球阀, PN 25, DN 65, 法兰

065N3678

JIP-CN FF DN65 PN25 L

产品详情

毛重 14 Kilogram
净重 12 Kilogram
容积 22.493 Liter
EAN 5702424597948

 

Contain batteries No
Description JIP-CN FF DN65 PN25 L
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 195 m³/h
产品系列 Ball valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 180 °C
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
功能 开关
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 25 bar
型号 JIP-FF-STD
安装定位 所有
应用 供热制冷
接口数量 2
操作类型 L 手柄
旋转角度 [°] 90 °
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
法兰材质 EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
焊接端口材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
环境温度 [°C] [最低] -40 °C
连接类型 法兰
阀体材料 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀体材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆密封材料 PTFE/石墨
阀杆材质 不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306
阀球材质 不锈钢
阀芯/底座密封材质 PTFE+C
阀门型号 缩径球阀
阀门尺寸 DN 65

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality