Hago 油喷嘴, SS, 0.75 gal/h, 60 °, 半实心

030G6716

喷嘴 0.75 GPH 60° SS

产品详情

毛重 0.029 Kilogram
净重 0.025 Kilogram
容积 0.02 Liter
EAN 5702425194399

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 喷嘴 0.75 GPH 60° SS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
SCIP 卷宗编号 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
UL evaluated Yes
产品系列 Hago Oil Nozzles
加商标 Hago
包装方式 单包装
喷射模式 半实心
喷射角 [°] 60 °
型号 SS
定义点 [Kg/h] 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
审批 CE 认证
UL
材料类型 不锈钢
每包数量 12 pc
流量[USgal/h] 0.75 gal/h
过滤器类型 P-烧结
过滤器精度 [µm] 30-40

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality