Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard

052F4240

EBI4 1P Standard ZÜNDEINHEIT 230 V OEM

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.235 Kilogram
Net ağırlık 0.234 Kilogram
Hacim 0.281 Liter
EAN 5702425074769

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Besleme voltajı [V] AC 230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 255 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 187 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -25 °C
Description EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Grade of enclosure primary IP40
Gövde Standard
Güç tüketimi [VA] 60 VA
Main fuse [A] [Min] 10 A
Onay CE
UKCA
UL
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Primary current [A] 0.25 A
Primary frequency [Hz] 50/60
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dosyası ürün adı Ignition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA] 40 mA
Secondary peak voltage [kV] 12
Tip EBI4 1P
UL evaluated Yes
Ürün grubu Ignition Units

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality