地暖管道, 零件配件, 卡套式接头, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

管道 PEX 接头 20 x 2 mm

产品详情

毛重 0.07 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.073 Liter
EAN 5702420032986

 

1 侧连接尺寸 [mm] 20 mm
2 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
3 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
Description 管道 PEX 接头 20 x 2 mm
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
UNSPSC 代码 40141616
产品系列 FH Pipes
使用 用于 Pex 管
型号 Fittings
完成 镀镍
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
接口尺寸 3/4"
材料 黄铜 / 不锈钢
标记产品 Yes
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
测试压力 [bar] 10 bar
用于管 PEX 塑料
用于阀门 耦合
CFD 分集水器
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
管尺寸 [mm] 20x2
螺纹 内部
连接 G 3/4"
连接类型 卡套式接头

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality