地暖管道, 零件配件, 卡套式接头, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4093

铝塑管道连接件 G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm

产品详情

毛重 0.072 Kilogram
净重 0.071 Kilogram
容积 0.024 Liter
EAN 5702420100517

 

1 侧连接尺寸 [mm] 20 mm
2 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
3 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
Description 铝塑管道连接件 G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
SCIP 卷宗编号 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 Fittings
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
工作温度 [°C] [最高] 95 °C
接口尺寸 3/4"
材料 黄铜 / 不锈钢
标记产品 Yes
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
连接类型 卡套式接头

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality