地暖控制器, Danfoss Icon2™ MC, 主控制器, 230 V, 通道数量: 15, 明装

088U2110

Advanced, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

产品详情

毛重 1.058 Kilogram
净重 0.928 Kilogram
容积 3.956 Liter
EAN 5715162300152

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Advanced, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型 主控制器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
NC / NO(常闭/常开)
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
PWM
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "Controller for hydronic heating/cooling"
SCIP 卷宗编号 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
Supply Flow temperature control Yes
主控中心已连接(最大) 4
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Advanced
供冷输入
双控模式
型号 Danfoss Icon2™ MC
外出输入
安装 明装
嵌入式
接口 Wireless/Wired 24V
散热器上的驱动器
每个输出的功率 [W] [最高] 2 W
泵继电器
温度控制器
温度限制
热反馈
电源电压 [V] 230 V
编程模式
自动平衡
自适应学习
输出数量 [pc] 15 pc
输出电压 [伏] 交流 230 V
输出电压[V] 交流 230 V
适用于 230V actuators
通讯频率 GHz 2.4 GHz
通道数量 15
锅炉继电器
阀门练习
驱动器最大数量 15

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality