FHF-F 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 2, 6 bar

088U0522

分集水器 2+2 流量计型

产品详情

毛重 1.324 Kilogram
净重 1.324 Kilogram
容积 1.969 Liter
EAN 5702420080925

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 分集水器 2+2 流量计型
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
SCIP 卷宗编号 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 2
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FHF-F
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
放气阀 不包含
材料 黄铜
水流温度 [°C] [最高] 60 °C
流量计
测试压力 [bar] 10 bar
阀门接头 Danfoss RA
预设定

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality