FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

产品详情

毛重 2.034 Kilogram
净重 1.803 Kilogram
容积 0.002 Cubic meter
EAN 5715162466117

 

Description Project Manifold 5+5 without Shutoff
产品系列 Manifold & Manifold Kits
供热歧管连接数量 [环路] [最高] 5
压差 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 Manifold FH-PRO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality