焊接连接件 DN 50(2 1/4" 螺母)

003Z0272

焊接连接件 DN 50(2 1/4" 螺母)

产品详情

毛重 0.39 Kilogram
净重 0.38 Kilogram
容积 0.108 Liter
EAN 5702421554715

 

Contain batteries No
Description 焊接连接件 DN 50(2 1/4" 螺母)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Automatic balancing
使用 ASV
包装宽度 [mm] 70 mm
包装深度 [mm] 70 mm
包装高度 [mm] 45 mm
型号 Automatic balancing accessories
阀门连接 DN 50

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality