两个测试插头和一个锁定板片

003L8145

两个测试插头和一个锁定板片

产品详情

毛重 0.024 Kilogram
净重 0.024 Kilogram
容积 0.002 Liter
EAN 5702421602461

 

Contain batteries No
Description 两个测试插头和一个锁定板片
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Automatic balancing
使用 ASV-I, ASV-M
包装宽度 [mm] 9 mm
包装深度 [mm] 30 mm
包装高度 [mm] 9 mm
型号 Automatic balancing accessories
备注 Rectus 型插头

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality