单管解决方案, QT, 35 °C - 50 °C, DN 15-32
003Z0397
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
毛重 | 0.23 Kilogram |
净重 | 0.214 Kilogram |
容积 | 1.441 Liter |
EAN | 5714279227178 |
毛重 | 0.23 Kilogram |
净重 | 0.214 Kilogram |
容积 | 1.441 Liter |
EAN | 5714279227178 |
Contain batteries | No |
Description | QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | QT |
SCIP 卷宗编号 | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 15-32 |
产品系列 | One-pipe solutions |
型号 | QT |
毛细管长度 [m] | 0.6 m |
温度设定范围 [°C] [最低] | 35 °C |
温度设定范围 [°C] [最高] | 50 °C |
Contain batteries | No |
Description | QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | QT |
SCIP 卷宗编号 | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 15-32 |
产品系列 | One-pipe solutions |
型号 | QT |
毛细管长度 [m] | 0.6 m |
温度设定范围 [°C] [最低] | 35 °C |
温度设定范围 [°C] [最高] | 50 °C |