ChangeOver6 驱动器, 供电电压 [V] AC: 24, 1.5 m

003Z3152

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m

产品详情

毛重 0.705 Kilogram
净重 0.65 Kilogram
容积 1.92 Liter
EAN 5702424608446

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
IP 防护等级 IP53
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Other valves
供电电压 [V] AC 24 V
型号 ChangeOver6 actuators
控制信号类型 两点控制
操作扭矩 [Nm] 10 N-m
电缆长度 [m] 1.5 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality