NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

智能型驱动器 NovoCon XL 配合ABQM DN200-250

产品详情

毛重 8.833 Kilogram
净重 6.3 Kilogram
容积 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 智能型驱动器 NovoCon XL 配合ABQM DN200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 防护等级 IP54
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 NovoCon XL
SCIP 卷宗编号 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
与 AB-QM 规格兼容 DN 200-250
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 NovoCon XL
控制信号类型 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
控制特性 线性特性 / 等百分比
行程 [mm] 80 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality