NovoCon L, DN 125-150, 否

003Z8560

智能型驱动器 NovoCon L 配合ABQM DN125-150

产品详情

毛重 6.241 Kilogram
净重 5.4 Kilogram
容积 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 智能型驱动器 NovoCon L 配合ABQM DN125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 防护等级 IP54
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 NovoCon L
SCIP 卷宗编号 bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
与 AB-QM 规格兼容 DN 125-150
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 NovoCon L
控制信号类型 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
控制特性 线性特性 / 等百分比
断电复位功能
行程 [mm] 50 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality