AB-QM ANSI, 5", 带测量头, ANSI 法兰

003Z0905

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AB-QM 5", 动态压差平衡型电动调节阀

Product details

毛重 118.2 Kilogram
净重 110 Kilogram
容积 489.6 Liter
EAN 5710104090108

 

Contain batteries No
Description AB-QM 5", независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктов Pressure independent balancing and control valves
Диаметр клапана 5"
Диапазон перепада давления [фунт/кв. дюйм] [Max] 90 psi
Диапазон перепада давления [фунт/кв. дюйм] [Min] 4 psi
Измерительные ниппели с измерительными ниппелями
Расход [гал/мин] [макс.] 395 галлон/мин
Соединение привода M30 x 1.5
Статическое давление [фунт/кв. дюйм] [Max] 300 psi
Температура теплоносителя [°F] [Max] 250 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min] 15 °F
Тип AB-QM ANSI
Типы соединения Фланец ANSI
Ход [мм] 30 мм
阀体材质 灰铸铁(A48 No. 35A)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality