AB-QM, DN 250, 带测量头, 法兰

003Z0708

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AB-QM DN 250, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀

产品详情

毛重 378 Kilogram
净重 378 Kilogram
容积 844.8 Liter
EAN 5710104012919

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 250, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AB-QM DN250
SCIP 卷宗编号 dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 16
压差 [kPa] [最高] 600 KPa
启动压力 [kPa] 45 KPa
型号 AB-QM
标称流量 [m³/h] 300 m³/h
测量头 带测量头
版本 AB-QM
行程 [mm] 30 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门尺寸 DN 250
驱动器连接 丹佛斯标准

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality