带有外部螺纹DN 32的尾件

003Z0235

带有外部螺纹DN 32的尾件

产品详情

毛重 0.23 Kilogram
净重 0.225 Kilogram
容积 0.114 Liter
EAN 5702421534861

 

Contain batteries No
Description 带有外部螺纹DN 32的尾件
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Tail pieces with thread
SCIP 卷宗编号 b1c30c39-2a01-4a7e-aa0f-69a47ec00790
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
使用 AB-QM, ASV
型号 AB-QM accessories
管道连接 R 1 ¼
阀门连接 DN 32

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality