Check Valve, NVD 895, PN 16, DN 400, Between Flange

065B7504

NVD 895 PN16 DN400

Detalles del producto

Peso bruto 95 Kilogram
Peso neto 83 Kilogram
Volumen 199.52 Liter
EAN 5710104065847

 

Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN400
Diámetro [mm] 400 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Retención
Grupo de productos Butterfly valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medio alternativo 2 Agua sanitaria
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Nombre del producto en el expediente SCIP 065B7504
Número de puertos 2
Orientación de montaje Libre
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 400
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 895
Tipo de funcionamiento Automático
Tipo de válvula Válvula de retención
Tipos de conexión Entre bridas
Valores kvs [m³/h] 5867 m³/h

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality