地暖控制器, Danfoss Icon, 无线电模块, 5 V, 可连接的

088U1103

无线(无物理接线)

产品详情

毛重 0.308 Kilogram
净重 0.094 Kilogram
容积 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 无线电模块
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101830
产品系列 Floor Heating Controls
使用 For Master Controller
型号 Danfoss Icon
墙面式
安装 可连接的
接口 无线(无物理接线)
插入开关框内
无线传输 [m] [最高] 35 m
无线频率 [MHz] 868.6 MHz
电源电压 [V] 5 V
适用于 Remote conrtrol
通道数量 0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality