地暖控制器, Danfoss Icon, 扩展模块, 230 V, 可连接的

088U1100

24V 有线

Detalhes do produto

Gross weight 0.67 Kilogram
Net weight 0.039 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147548

 

Adequado para Pre-defined applications
Away input yes
Capacitive touch yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP20
Controle de aplicativo ativado Sim
Cooling input yes
Description Global away, cooling input, dew point sensor, cooling change-over, supply temperature control
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalação Anexável
Interfaces Wired 24V
Número de canais 0
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo de controle de aquecimento Módulo de expansão
UNSPSC CODE 41112209
Utilização For Master Controller

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality