钢管和铜管连接件, G 1/2" A, 15, 镀镍

013G4115

用于 15 mm 管的铜/钢连接件

产品详情

毛重 0.03 Kilogram
净重 0.029 Kilogram
容积 0.072 Liter
EAN 5702420033204

 

Contain batteries No
Description 用于 15 mm 管的铜/钢连接件
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Compression Fittings
SCIP 卷宗编号 d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073
产品系列 Compression fittings
使用 用于钢/铜管
包装方式 工业包装
型号 Compression fittings for steel and copper tubings
完成 镀镍
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
标记产品 Yes
每包数量 10 pc
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
用于管 钢和铜
用于阀门 RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
管尺寸 [mm] 15
螺纹 外部
连接 G 1/2" A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality