RA-NCX, 正常流量, DN 15, 角形, D

013G4237

带集成预设开度的回流散热器阀

产品详情

毛重 0.259 Kilogram
净重 0.247 Kilogram
容积 0.273 Liter
EAN 5702420072500

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 带集成预设开度的回流散热器阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 0.9 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
SCIP 卷宗编号 d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
产品系列 Products for design radiators
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RA-NCX
完成 镀铬
尺寸标准 D
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 两管制系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h] 0.04 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h] 0.09 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h] 0.16 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h] 0.25 m³/h
设置 5 的 Kv 值 [m³/h] 0.36 m³/h
设置 6 的 Kv 值 [m³/h] 0.43 m³/h
设置 7 的 Kv 值 [m³/h] 0.52 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h] 0.73 m³/h
设计 角形
连接尺寸不足 Rp 1/2
连接尺寸超出 R 1/2
连接类型 内螺纹
阀门型号 正常流量
阀门尺寸 DN 15
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality