RAX 设计套件, 左安装型传感器, RAX, 镀铬

013G4004

左接镀铬,包括 RAX 传感器、阀门和锁闭阀

产品详情

毛重 1.114 Kilogram
净重 1.092 Kilogram
容积 1.853 Liter
EAN 5702420059549

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 左接镀铬,包括 RAX 传感器、阀门和锁闭阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 [m³/h] [最高] 0.44 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型 RLV-X
SCIP 卷宗产品名称 Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
SCIP 卷宗编号 b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低] 0.03 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高] 0.34 m³/h
产品系列 Products for design radiators
传感器类型 恒温阀头
传感器设计 RAX
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RAX Design sets
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
组合目录 阀门,传感器,锁闭
设计 左安装型传感器
连接尺寸不足 Rp 1/2
连接尺寸超出 R 1/2
阀门型号 RA-URX, RLV-X
颜色 镀铬

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality