集成阀, RA, G 1/2 A, 预设定: 是, 组合目录: 阀门

013G0372

RA-N 内置阀,正常流量和大流量,带预设定

产品详情

毛重 0.083 Kilogram
净重 0.083 Kilogram
容积 0.102 Liter

 

Contain batteries No
Description RA-N 内置阀,正常流量和大流量,带预设定
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-N & -U built-in valve 1
SCIP 卷宗编号 6159f1c9-e3e5-41cf-9fd1-cf332fcf8937
产品系列 Integrated valves
传感器的连接类型 RA
使用 For bottom supplied radiators
关于散热器制造商 Baufa
Biasi
Brötje
Brugman
Buderus
Cetra
CICH
DéLonghi (Radel)
Finimetal
Hudevad
Korado
Myson
Northor
Rio
Termo Teknik
Veha.
型号 Integrated valves
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
组合目录 阀门
连接散热器 G 1/2 A
预设定

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality