螺帽与尾管, 尾管, 短, DN 15

013L0445

短尾管, 1/2", 10 件

产品详情

毛重 0.032 Kilogram
净重 0.032 Kilogram
容积 0.026 Liter
EAN 5702420002477

 

Contain batteries No
Description 短尾管, 1/2", 10 件
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Tail piece 5
SCIP 卷宗编号 8a0242e8-412c-49a3-a1dd-3316a1631b57
产品系列 Accessories
型号 Union Nuts and Tailpieces
尺寸 DN 15
尾件类型
标记产品 Yes
用于阀门 TRV, RLV
附件类型 尾管

附件

零配件

替换

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality