RAS-C Sensores, RAS-C 5023, Líquido, Tipo de sensor: Sensor Integrado, 8 °C - 28 °C, RA

013G5023

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Soquete preto, Recurso de limitação de temperatura.

Информация о продукте

Peso bruto 0.148 Kilogram
Peso líquido 0.137 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702420052601

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Черный разъем, Функция ограничения температуры.
Tipo de conexão ao sensor RA-click
Tipo de conexão à válvula RA
Версия датчика RAS-C 5023
Группа продуктов Radiator Sensors
Длина капиллярной трубки [мм] [Max] 0 м
Конструкция датчика RAS-C
Настроечная температура датчика [°C] [Max] 28 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min] 8 °C
Ограничение диапазона температуры Да
Содержимое комплекта Датчик
Теплоноситель, для которого предназначен датчик Жидкость
Тип RAS-C Sensors
Тип датчика Встроенный датчик
Функция защиты от замерзания Да
Функция перекрытия Нет
Цвет Черный RAL 95/ Белый RAL 916

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality