RA, дистанционная регулировка, RA 5068, Жидкость, Тип датчика: Дистанц. регулятор температуры, 8 °C - 28 °C, RA

013G5068

Дистанционный регулятор температуры с защитой от замерзания, ограничением и фиксацией заданной температуры

Информация о продукте

Масса брутто 0.28 Kilogram
Вес нетто 0.258 Kilogram
Volume 0.798 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421034583

 

Contain batteries No
Description Дистанционный регулятор температуры с защитой от замерзания, ограничением и фиксацией заданной температуры
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
SCIP dossier product name RA2000 FE-IF, 2-8m
Версия датчика RA 5068
Группа продуктов Radiator Sensors
Длина капиллярной трубки 0-8 м
Длина капиллярной трубки [мм] [Max] 8 м
Длина капиллярной трубки к радиатору [м] [Max] 0 м
Конструкция датчика RA 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max] 28 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min] 8 °C
Ограничение диапазона температуры Да
Содержимое комплекта Датчик
Теплоноситель, для которого предназначен датчик Жидкость
Тип RA Remote Setting
Тип датчика Дистанц. регулятор температуры
Тип соединения с датчиком RA adaptor
Тип соединения с клапаном RA
Функция защиты от замерзания Да
Цвет Белый RAL 916

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality