DSA HRU, 一个水罐方案, 采暖所需负荷[kW]: 85, 热回收(CO2)负荷[kW]: 100, 热转售选项: 否

146B9402

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

DSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100

产品详情

毛重 540 Kilogram
净重 500 Kilogram
EAN 5715162902936

 

Application type Heat recovery unit
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100
DH 管道尺寸 DN25
DH 连接尺寸 1"
DH 连接类型 螺纹
HE 控制类型 电子
HE 管道尺寸 DN25
HE 连接尺寸 1"
HE 连接类型 螺纹
HEX 供热合金 1.4404
HEX 供热钎焊材料 Brazed copper
PED 类别 I
一次侧标称压力 [bar] 10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高] 1.55 m³/h
一次侧连接方向
不带顶盖宽度 [mm] 1500 mm
不带顶盖深度 [mm] 800 mm
不带顶盖高度 [mm] 2000 mm
二次侧标称压力 [bar] 10 bar
产品系列 Substations
供热换热器类型 XB37H-1 26
供热控制器名称 ECL310 (P510.12)
保温材料 聚氨酯(PU)硬泡沫
储水管容量 500 L
储水罐数量 1 pc
允许温度 [˚C] [最低] 2 °C
制造商名称 Danfoss
型号 DSA HRU
审批 CE 认证
工作温度 [°C] [最高] 90 °C
应用 A6
换热机组类型 A6
数据通信 ModBus
热回收(CO2)负荷[kW] 100 kW
热转售选项
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
采暖所需负荷[kW] 85 kW
顶盖选择
额外的信息 一个水罐方案

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality