脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, 用于产品类型: AFQ, DN 65; DN 80

003G1344

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

脉冲管 AFQ PN40 65/80

产品详情

毛重 0.333 Kilogram
净重 0.333 Kilogram
容积 1.957 Liter
EAN 5702421811948

 

Contain batteries No
Description 脉冲管 AFQ PN40 65/80
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AF IMPULSE TUBES (2)
SCIP 卷宗编号 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
产品系列 Accessories - SAC
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 40 bar
型号 Impulse tubes
接口尺寸 G 1/4
材料 不锈钢
用于产品类型 AFQ
直径 [mm] 10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低] 16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高] 40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低] 65 mm
适用阀门直径 [mm] [最高] 80 mm
针对阀门尺寸 DN 65
DN 80

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality