AFD 油用, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², 红色

003G1042

AFD OIL PB25 1-6 80cm2 红色

产品详情

毛重 8.881 Kilogram
净重 8.881 Kilogram
容积 26.754 Liter
EAN 5702421808566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD OIL PB25 1-6 80cm2 红色
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AFD/A
SCIP 卷宗编号 d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 Termo oil
公称压力 [bar] 25 bar
功能 减压阀
压力控制器 减压阀
压力等级 PN 25
压力设定范围 [bar] [最低] 1 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 6 bar
压差设定 [bar] [最低] 1 bar
压差设定 [bar] [最高] 6 bar
型号 AFD Oil
安装类型 流量
工作压力 [bar] [最高] 25 bar
流量控制
流量限制
设定类型 Adjustable
阀体材料 Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
颜色 红色
驱动器尺寸 [cm2] 80 cm²

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality