AFA 油用, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

AFA OIL PB25 1-5 80cm2 银色

产品详情

毛重 9.917 Kilogram
净重 9.917 Kilogram
容积 25.831 Liter
EAN 5702421808603

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA OIL PB25 1-5 80cm2 银色
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AFD/A
SCIP 卷宗编号 d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 Termo oil
公称压力 [bar] 25 bar
功能 泄压阀
压力控制器 泄压阀
压力等级 PN 25
压力设定范围 [bar] [最低] 1 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 5 bar
压差设定 [bar] [最低] 1 bar
压差设定 [bar] [最高] 5 bar
型号 AFA Oil
安装类型 旁通
工作压力 [bar] [最高] 25 bar
流量控制
流量限制
设定类型 Adjustable
阀体材料 钢,材质No. 1.0338,镀锌和黄色铬酸盐
颜色 Silver
驱动器尺寸 [cm2] 80 cm²

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality