AFA, PN 16, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², 黄色

003G1013

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 黄色

产品详情

毛重 23.392 Kilogram
净重 23.392 Kilogram
容积 87.36 Liter
EAN 5702421808276

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 黄色
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AFD/A
SCIP 卷宗编号 d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 泄压阀
压力控制器 泄压阀
压力等级 PN 16
压力设定范围 [bar] [最低] 0.05 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 0.4 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.3 bar
型号 AFA
安装类型 旁通
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 15 mm
直径 [mm] [最高] 250 mm
设定类型 Adjustable
阀体材料 钢,材质No. 1.0338,镀锌和黄色铬酸盐
颜色 黄色
驱动器尺寸 [cm2] 630 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality