功能: 安全减压阀(SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 12 bar, 法兰, 安装类型: 免费

003H6710

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

SAVD PN25 50/25 3-12 法兰供水/回水

产品详情

毛重 17.744 Kilogram
净重 17.744 Kilogram
容积 29.376 Liter
EAN 5702421542316

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD PN25 50/25 3-12 法兰供水/回水
Kv 值 [m³/h] 25 m³/h
PN 替代 VSP 16
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 安全减压阀(SAV)
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 25
压力设定范围 [bar] [最低] 3 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 12 bar
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 SAVD
安装类型 免费
应用 区域供热
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
泄漏率 [% Kvs] 0.05
流量控制
流量限制
直径 [mm] 50 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 50
驱动器膜片材质 EPDM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality