AVQM, PN 16, DN 25, 流量 [m³/h]: 0.2 - 4.5, 外螺纹, G 1 1/4 A, 安装类型: 免费

003H6739

AVQM PN16 25/8 /0,2 螺纹供水/回水

产品详情

毛重 1.988 Kilogram
净重 1.818 Kilogram
容积 4.626 Liter
EAN 5702421542606

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN16 25/8 /0,2 螺纹供水/回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 8 m³/h
PN 替代 VSP 0
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVQM PN16 DN15-32 (2)
SCIP 卷宗编号 ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar] 0.2 bar
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 16
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 12 bar
型号 AVQM
安装类型 免费
应用 区域供热
接口尺寸 G 1 1/4 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.38
气蚀系数 25% 0.64
气蚀系数 50% 0.57
气蚀系数 75% 0.55
泄漏率 [% Kvs] 0.02
流量 [m³/h] 4.5 m³/h
流量 [m³/h] [最低] 0.2 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 4.5 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质 金属
流量调节阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
流量限制
直径 [mm] 25 mm
行程 [mm] 7 mm
设定类型 None
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 25
驱动器膜片材质 EPDM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality