AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, 流量 [m³/h]: 8 - 100, 法兰, 安装类型: 免费

003G5561

Pressure independent control valve

产品详情

毛重 70.9 Kilogram
净重 45.9 Kilogram
容积 489.6 Liter
EAN 5714279064575

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure independent control valve
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 80 m³/h
PN 替代 VSP 25
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar] 1 bar
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 16
压力设定范围 [bar] [最低] 0.1 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 1 bar
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.1 bar
压差设定 [bar] [最高] 1 bar
型号 AFQMP 2
安装类型 免费
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 区域供热和供冷
接口尺寸 DN 80
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.53
气蚀系数 100% 0.46
气蚀系数 25% 0.59
气蚀系数 50% 0.59
气蚀系数 75% 0.53
泄压系统控制阀芯组件 内腔
泄漏率 [% Kvs] 0.01
流量 [m³/h] 100 m³/h
流量 [m³/h] [最低] 8 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 100 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质 EPDM
流量调节阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
流量限制
直径 [mm] 80 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.01
行程 [mm] 19 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座 DP 材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 80
驱动器尺寸 [cm2] 160 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality