VFQ 2, PN 40, DN 32, 16 m³/h, 法兰

065B2680

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

VFQ2 PN40 32/16 两通法兰供水/回水

产品详情

毛重 13.359 Kilogram
净重 13.359 Kilogram
容积 25.116 Liter
EAN 5702421809440

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFQ2 PN40 32/16 两通法兰供水/回水
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 16 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 40 bar
功能 泄压
压力等级 PN 40
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
型号 VFQ 2
安装类型 免费
应用 区域供热
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.55
气蚀系数 100% 0.38
气蚀系数 25% 0.64
气蚀系数 50% 0.57
气蚀系数 75% 0.55
流量特性 线性优化
直径 [mm] 32 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.03
行程 [mm] 9 mm
连接类型 法兰
阀体材质 GS-C 25
阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀门尺寸 DN 32
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality