温度传感器, AKS 11, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0026

测量范围 [°C]: -40 - 100, 电气连接: 电缆, 电缆类型: PVC

产品详情

毛重 0.036 Kilogram
净重 0.033 Kilogram
容积 0.13 Liter
EAN 5702428062312

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
包装方式 工业包装
型号 AKS 11
最大环境温度. 100 °C
最大环境温度. 212 °F
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 150 pc
测量范围 [°C] [最低] -40 °C
测量范围 [°C] [最高] 100 °C
测量范围 [°F] [最低] -40 °F
测量范围 [°F] [最高] 212 °F
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -40 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 100 °C
电缆类型 PVC
电缆长度 59.06 in
电缆长度 [m] 1.5 m
线缆[件] 2 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality