温度传感器, AKS 21 W, 焊接, 22

084N2016

传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: STAINLEES STEEL, 电气连接尺寸: Pg 16

产品详情

毛重 0.468 Kilogram
净重 0.458 Kilogram
容积 3.136 Liter
EAN 5702422033165

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 可更换
保护管材料 STAINLEES STEEL
保护管直径 [毫米] 7 mm
保护管直径 [英寸] 0.28 in
保护管长度 [毫米] 50 mm
保护管长度 [英寸] 1.97 in
包装方式 多包装
型号 AKS 21 W
工艺接口注释 可焊接
工艺接口类型 Ø
接线端子数量[件] 3 pc
插入长度 [毫米] 50 mm
插入长度 [毫米] 1.95 in
最大环境温度. 180 °C
最大环境温度. 356 °F
机箱防护等级 IP IP56
每包数量 12 pc
测量范围 [°C] [最低] -60 °C
测量范围 [°C] [最高] 180 °C
测量范围 [°F] [最低] -76 °F
测量范围 [°F] [最高] 356 °F
电气连接 类型 B
电气连接尺寸 Pg 16
电缆类型 N/A
线缆[件] 2 pc
连接件尺寸 22
连接类型 焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality