温度传感器, AKS 21 D, 法兰

084N2035

测量范围 [°C]: -40 - 80, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: STAINLEES STEEL, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16

产品详情

毛重 0.383 Kilogram
净重 0.375 Kilogram
容积 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 可更换
保护管材料 STAINLEES STEEL
保护管直径 [毫米] 15 mm
保护管直径 [英寸] 0.59 in
保护管长度 [毫米] 160 mm
保护管长度 [英寸] 6.3 in
包装方式 多包装
型号 AKS 21 D
工艺接口注释 法兰
接线端子数量[件] 3 pc
插入长度 [毫米] 165 mm
插入长度 [毫米] 6.51 in
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
机箱防护等级 IP IP56
每包数量 10 pc
测量范围 [°C] [最低] -40 °C
测量范围 [°C] [最高] 80 °C
测量范围 [°F] [最低] -40 °F
测量范围 [°F] [最高] 176 °F
电气连接 类型 B
电气连接尺寸 Pg 16
线缆[件] 2 pc
连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality