温度传感器, MBT 3252, 177 mm, M,16x1.5

097U0039

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16

产品详情

毛重 0.364 Kilogram
净重 0.353 Kilogram
容积 1.89 Liter
EAN 5702428538848

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBT 3252/5252
SCIP 卷宗编号 ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
UK RoHS compliance Yes with exemptions
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 Class A
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 可更换
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.315 in
包装方式 多包装
型号 MBT 3252
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口类型 M
扩展长度 [毫米] 45 mm
扩展长度 [英寸] 1.77 in
接线端子数量[件] 4 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 177 mm
插入长度 [毫米] 7 in
最大环境温度. 90 °C
最大环境温度. 194 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 6 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 类型 B
电气连接尺寸 Pg 16
类型名称 MBT 3252-0001-0177-0931-0000
线缆[件] 4 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 16x1.5
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 ISO 228
连接类型 M

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality