温度传感器, AKS 21 A, 10 m, Pt, 1000 Ohm

084N2065

测量范围 [°C]: -60 - 200, 电气连接: 电缆, 电缆类型: 硅,屏蔽

产品详情

毛重 0.38 Kilogram
净重 0.352 Kilogram
容积 0.68 Liter
EAN 5702424595968

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 固定
保护管材料 Stainless steel
保护管直径 [毫米] 5.8 mm
保护管直径 [英寸] 0.23 in
保护管长度 [毫米] 40 mm
保护管长度 [英寸] 1.58 in
包装方式 多包装
型号 AKS 21 A
最大环境温度. 180 °C
最大环境温度. 356 °F
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 15 pc
测量范围 [°C] [最低] -60 °C
测量范围 [°C] [最高] 200 °C
测量范围 [°F] [最低] -75 °F
测量范围 [°F] [最高] 392 °F
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -60 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 180 °C
电缆类型 硅,屏蔽
电缆长度 393.7 in
电缆长度 [m] 10 m
线缆[件] 2 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality