温度传感器, MBT 5410, Pt

084Z8280

传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 输出信号: Ohm

产品详情

毛重 0.68 Kilogram
净重 0.597 Kilogram
容积 2.512 Liter
EAN 5702423131662

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 可更换
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 10 mm
保护管直径 [英寸] 0.394 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5410
接线端子数量[件] 3 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 60 mm
插入长度 [毫米] 2.36 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 机箱(金属/塑料)
电气连接尺寸 2 个接线端
类型名称 MBT 5410-000-060-000-0000
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality