温度传感器, MBT 400, Pt

084N1025

测量范围 [°C]: -50 - 50, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000

产品详情

毛重 0.086 Kilogram
净重 0.071 Kilogram
容积 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 固定
包装方式 多包装
型号 MBT 400
接线端子数量[件] 2 pc
机箱防护等级 IP IP54
每包数量 30 pc
测量范围 [°C] [最低] -50 °C
测量范围 [°C] [最高] 50 °C
测量范围 [°F] [最低] -58 °F
测量范围 [°F] [最高] 122 °F
电气连接 2 线
电气连接尺寸 2 线
线缆[件] 2 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality