温度传感器, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4082

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

产品详情

毛重 0.854 Kilogram
净重 0.797 Kilogram
容积 2.24 Liter
EAN 5702423294770

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件标准 EN 60584-2
传感器元件误差 2 类
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.236 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5111
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ANSI/ASME B1.20.1
工艺接口类型 NPT
扩展长度 [毫米] 275 mm
扩展长度 [英寸] 10.8 in
插入类型 变速
插入长度 [毫米] 275 mm
插入长度 [毫米] 10.8 in
最大环境温度. 200 °C
最大环境温度. 392 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 6 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 800 °C
温度范围 [°F] [最大] 1472 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
热电偶容差 EN 60584-2 Class 2
热电偶设计标准 EN 61515
热电耦 1 x NiCr-Ni,K 型
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -60 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 260 °C
电缆温度范围 [°F] [最大] 500 °F
电缆温度范围 [°F] [最小] -76 °F
电缆类型 PFA TC,带滤网
电缆长度 256 in
电缆长度 [m] 6.5 m
类型名称 00 MBT 5111-0101-0275-111-1
01 -0650-001-0620
软管长度 [米] 6.2 m
软管长度 [英寸] 244 in
输出信号 mV
连接件尺寸 1/4-18
连接件材料 黄铜
连接件材质 黄铜
连接标准 ANSI/ASME B1.20
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality