显示更多
MEP

展示2产品(s)

063G2186

压力变送器, MEP 2250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MEP 2250-38-3-100-2-1-0-C3GB04

063G2463

压力变送器, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 9/16-18, 规格,关键: MEP 2250-34-3-025-C-1-0-C3BD11