显示更多
MBS 33M

展示19产品(s)

060G1234

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-1821-H3AB08-0

060G1655

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-2011-H3AB08-0

060G1705

压力变送器, MBS 33M, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-8531-H3AB08-0

060G2159

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-2311-H3AB08-0

060G3123

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-1411-H3AB08-0

060G3124

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-1611-H3AB08-0

060G3125

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-1811-H3AB08-0

060G3126

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-2011-H3AB08-0

060G3127

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-2211-H3AB08-0

060G3128

压力变送器, MBS 33M, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-2411-H3AB08-0

查看: