显示更多
MBS 33

展示32产品(s)

060G1226

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-1815-A1AB08-0

060G1229

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-2415-A1AB08-0

060G1249

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-2835-A1AB08-0

060G1263

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-3835-A1AB08-0

060G3005

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 0.6 bar, 0 psi - 8.7 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-0811-A1AB08-0

060G3006

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-1011-A1AB08-0

060G3007

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-1211-A1AB08-0

060G3008

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-1411-A1AB08-0

060G3009

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-1611-A1AB08-0

060G3010

压力变送器, MBS 33, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33-1811-A1AB08-0

查看: