显示更多
MBS 9300

展示12产品(s)

064G5201

压力变送器, MBS 9300, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-A211-A1GB04-1

064G5202

压力变送器, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-A311-A1GB04-1

064G5207

压力变送器, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-A111-A1GB04-2

064G5219

压力变送器, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-B211-A1GB04-1

064G5221

压力变送器, MBS 9300, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-B111-A1GB04-1

064G5224

压力变送器, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-B311-A1GB04-2

064G5228

压力变送器, MBS 9300, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9300-B511-A1GB04-1

064G5233

压力变送器, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9300-B311-H3GB08-1

064G5234

压力变送器, MBS 9300, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9300-B411-H3GB08-1

064G5255

压力变送器, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

查看: