Trycktransmitter, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

064G5255

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

Produktinformation

Bruttovikt 0.203 Kilogram
Nettovikt 0.191 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5702428551328

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Hysteres och upprepa. ±FS[%] 0.1 %
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%) 0.5 %
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%] 1 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Pressure range [mbar] [max] 50 mbar
Pressure range [mbar] [min] -40 mbar
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Referenstemperatur [°C] 25 °C
Rek. vridmoment vid montering [Nm] 25 nm
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 9300-Q411-A6GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB inne i CTR ±FS [%] 2 %
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. noteringar A
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [psi] [Max] 0.73 psi
Tryckområde [psi] [Min] -0.58 psi
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 9300
UK RoHS compliance Yes
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 3.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality